Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 1,5-PUR/C-1L-S - 1693461

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Ventilstik C (8 mm), med 1 LED, tilsluttet med Z-diode, kabellængde: 1,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1693461
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 90 (PC-2007)
GTIN 4017918173319
Toldtarifnummer 85444290