Tilslutningsstik - SACC-M12MR-5CON-PG 7-SH - 1693429

Tilslutningsstik, 5-polet, skærmet, Stik vinklet M12, A-kodet, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, kabelforskruning Pg7, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Fleksibel: stik til konfektionering på stedet
  • Skruetilslutning: velkendt tilslutningsteknik til et stort udvalg af forskellige ledere
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1693429
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2CBA -
Katalogside Side 22 (C_2_2017)
GTIN 4017918173524
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 71,900 g