Sensor-/aktuatorboks - SACB-6/ 6-M23 180 - 1692750

Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: M12 bøsning Kunststof, antal stikpladser: 6, poltal: 4, kodning: A - standard, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: Nej, Universal; stamkabeltilslutning: M23 stiktilslutning 180°, skærmning: nej

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
  • Fleksibel, decentral samling af signaler i et stamkabel

Varedata

Bestillingsnøgle 1692750
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF3CBB -
Katalogside Side 114 (PC_2009)
GTIN 4017918177829
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 126,500 g