Sensor-/aktuatorboks - SACB-4/ 4-M23 180 - 1692734

Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: M12 bøsning Kunststof, antal stikpladser: 4, poltal: 4, kodning: A - standard, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: Nej, Universal; stamkabeltilslutning: M23 stiktilslutning 180°, skærmning: nej

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
  • Fleksibel, decentral samling af signaler i et stamkabel

Varedata

Bestillingsnøgle 1692734
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF3CBB -
Katalogside Side 114 (PC_2009)
GTIN 4017918177805
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 108,100 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)