Sensor-/aktuatorboks - SACB-10/3-L- 5,0PUR M8 - 1692527

Illustrationen viser variant med 8 tilslutninger

Sensor-/aktuatorboks, tilslutningstype: M8 bøsning, antal stikpladser: 10, poltal: 3, kodning: A - standard, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: Ja, PNP; stamkabeltilslutning: Fast tilslutning 180°, PUR/PVC, ledningslængde: 5 m, skærmning: nej

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1692527
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 44 (PC-2002)
GTIN 4017918177157
Toldtarifnummer 85444290