Sensor-/aktuatorboks - SACB-8/ 8-L-M23 - 1692446

Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: M12 bøsning Kunststof, antal stikpladser: 8, poltal: 4, kodning: A - standard, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: Ja, PNP; stamkabeltilslutning: M23 stiktilslutning 90°, skærmning: nej

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
  • Fleksibel, decentral samling af signaler i et stamkabel
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose

Varedata

Bestillingsnøgle 1692446
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF3CBB -
Katalogside Side 114 (PC_2009)
GTIN 4017918177904
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 135,000 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)