D-SUB kontaktindsats - VS-25-ST-DSUB-FK - 1689912

D-SUB kontaktindsats, Shell-størrelse 3, med 25 signalkontakter, kontakttype stift, fladkabeltilslutning, vinklet, fastgørelse ved hjælp af boring 3 mm og loddeplade, til montageramme VS-25-...

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1689912
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ABNADA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 213 (C_2_2013)
GTIN 4017918914318
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,330 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland TW (Taiwan)