D-SUB kontaktindsats - VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689776

D-SUB kontaktindsats, Shell-størrelse 3, med 25 signalkontakter, kontakttype bøsning, skruetilslutning, lige, til montageramme og stikhus i kapslingsklasse IP67

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1689776
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ABNJCB -
Katalogside Side 210 (C_2_2013)
GTIN 4017918914073
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 28,470 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve