Montageramme - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - 1689080

RJ45 montageramme, IP67, til modulære bøsningsindsatse (Keystone), til kvadratisk montageudskæring, med pakning, uden befæstigelsesskruer, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1689080
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle ABNDDB -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 351 (C_2_2019)
GTIN 4017918863623
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,800 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve

Vareprøveservice