Kontaktindsats - VS-09-BU-DSUB-EG - 1688803

D-SUB kontaktindsats, Shell-størrelse 1, med 9 signalkontakter, kontakttype bøsning, med loddefane, lige, fastgørelse ved hjælp af boring 3 mm, til montageramme og stikhus VS-09-...

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • D-SUB 9-tilslutning
  • Kompatibel med IP67-stikhus og montageramme
  • Let montering

Varedata

Bestillingsnøgle 1688803
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ABNJBB -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 210 (C_2_2013)
GTIN 4017918822934
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,090 g