D-SUB kontaktindsats - VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688094

D-SUB kontaktindsats, Shell-størrelse 2, med 15 signalkontakter, kontakttype bøsning, skruetilslutning, lige, til montageramme og stikhus i kapslingsklasse IP67

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1688094
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ABNADB -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 210 (C_2_2013)
GTIN 4017918179571
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,800 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)