Sensor-/aktuatorboks - SACB-8Q/4P- 5,0PUR - 1683701

Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², antal stikpladser: 8, poltal: 4, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: Nej, Universal; stamkabeltilslutning: Fast tilslutning 180°, PUR/PVC, ledningslængde: 5 m, skærmning: nej

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
  • Fleksibel, decentral samling af signaler i et stamkabel
  • Innovativ og tidsbesparende konfektionering med skæreklemmetilslutning

Varedata

Bestillingsnøgle 1683701
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF3DBA -
Katalogside Side 273 (C_2_2017)
GTIN 4017918171063
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 824,100 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)