Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-M12MR/ 5,0-PUR SH - 1682896

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet, Stik vinklet M12, A-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1682896
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJA -
Katalogside Side 205 (C_2_2017)
GTIN 4017918169022
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 248,600 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)