Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR SH - 1682825

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12, A-kodet, kabellængde: 3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1682825
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 199 (C-2-2017)
GTIN 4017918169138
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 146,200 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)