Sensor-/aktuatorkabel - SAC-5P-M12MR/ 3,0-PUR SH - 1682760

Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet, Stik vinklet M12, A-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1682760
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 210 (C-2-2017)
GTIN 4017918169077
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 163,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)