Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-M12MS/ 5,0-PUR SH - 1682676

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet, Stik lige M12, A-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1682676
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CIA -
Katalogside Side 193 (C_2_2019)
GTIN 4017918168957
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 169,020 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)