Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-M 8MS/0,6-PUR/M 8FR-2L - 1681994

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M8, til Bøsning vinklet M8, med 2 LED'er, kabellængde: 0,6 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose

Varedata

Bestillingsnøgle 1681994
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1BBA -
Katalogside Side 194 (C_2_2017)
GTIN 4017918158651
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,700 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)