Tilslutningsstik - SACC-M 8MS-3CON-M - 1681156

Tilslutningsstik, 3-polet, Stik lige M8, A-kodet, Loddetilslutning, gevindringmateriale: Messing, forniklet, udvendig kabeldiameter 3,5 mm ... 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Fleksibel: stik til konfektionering på stedet

Varedata

Bestillingsnøgle 1681156
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 16 (C-2-2017)
GTIN 4017918157500
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,650 g