Tilslutningsstik - SACC-M12FS-4CON-PG7-M - 1681127

Tilslutningsstik, 4-polet, Bøsning lige M12, A-kodet, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, kabelforskruning Pg7, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Fleksibel: stik til konfektionering på stedet
  • Skruetilslutning: velkendt tilslutningsteknik til et stort udvalg af forskellige ledere

Varedata

Bestillingsnøgle 1681127
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2CAA -
Katalogside Side 21 (C_2_2017)
GTIN 4017918157456
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 24,570 g