Tilslutningsstik - SACC-M12MR-4CON-PG7-M - 1681101

Tilslutningsstik, 4-polet, Stik vinklet M12, A-kodet, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, Kabelforskruning Pg7, Udvendig kabeldiameter 4 mm ... 6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Fleksibel: stik til konfektionering på stedet
  • Skruetilslutning: velkendt tilslutningsteknik til et stort udvalg af forskellige ledere

Varedata

Bestillingsnøgle 1681101
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 21 (C-2-2017)
GTIN 4017918157487
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,010 g