Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-10,0-PUR/M12FR B - 1681017

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12, A-kodet, PIN 2+4 brokoblet, kabellængde: 10 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Rationel integration af brokoblingsfunktioner direkte i stikket

Varedata

Bestillingsnøgle 1681017
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CBA -
Katalogside Side 194 (C_2_2017)
GTIN 4017918185138
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 254,700 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)