Sensor-/aktuatorboks - SACB-4Q/4P-L-SC NPN - 1680856

Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², antal stikpladser: 4, poltal: 4, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: Ja, NPN; stamkabeltilslutning: Fjederkrafttilslutning 180°, skærmning: nej

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
  • Fleksibel, decentral samling af signaler i et stamkabel
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
  • Innovativ og tidsbesparende konfektionering med skæreklemmetilslutning
  • Fleksibel: Fordelerboks med tilslutningskappe til konfektionering på stedet

Varedata

Bestillingsnøgle 1680856
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF3DBC -
Katalogside Side 273 (C_2_2017)
GTIN 4017918170998
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 160,700 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)