Indbygningsstik - SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/0,5 - 1671124

Sensor-/aktuatorindbygningsstik, 5-polet, M12, A-kodet, forvægs-/skruemontering med Pg9 gevind, kan positioneres, med 0,5 m TPE-ledning, 5 x 0,34 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik

Varedata

Bestillingsnøgle 1671124
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 33 (C-2-2017)
GTIN 4017918134976
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 26,030 g
Toldtarifnummer 85444290