Sensor-/aktuatorkabel - SAC-5P- 5,0-PUR/M12FR - 1669877

Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12, A-kodet, kabellængde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1669877
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CDA -
Katalogside Side 207 (C_2_2017)
GTIN 4017918134778
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 168,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland IN (India)