Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/M12FS B - 1668551

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik vinklet M12, A-kodet, til Bøsning lige M12, A-kodet, PIN 2+4 brokoblet, kabellængde: 0,3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Rationel integration af brokoblingsfunktioner direkte i stikket

Varedata

Bestillingsnøgle 1668551
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 194 (C-2-2017)
GTIN 4017918136383
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,600 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)