Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FR B - 1668399

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12, A-kodet, til Bøsning vinklet M12, A-kodet, PIN 2+4 brokoblet, kabellængde: 0,3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Rationel integration af brokoblingsfunktioner direkte i stikket

Varedata

Bestillingsnøgle 1668399
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CBA -
Katalogside Side 194 (C_2_2017)
GTIN 4017918136376
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,200 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)