Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P- 3,0-PUR/M12FR-3L - 1668292

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12, A-kodet, med 3 LED'er, kabellængde: 3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose

Varedata

Bestillingsnøgle 1668292
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCA -
Katalogside Side 200 (C_2_2017)
GTIN 4017918137120
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 88,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)