Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR-2L B - 1668250

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12, A-kodet, med 2 LED'er, PIN 2+4 brokoblet, kabellængde: 1,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose

Varedata

Bestillingsnøgle 1668250
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CBA -
Katalogside Side 194 (C_2_2017)
GTIN 4017918137038
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 44,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)