Tilslutningsstik - SACC-M12MS-5CON-PG 7-M - 1663116

Tilslutningsstik, 5-polet, Stik lige M12, A-kodet, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, kabelforskruning Pg7, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Fleksibel: stik til konfektionering på stedet
  • Skruetilslutning: velkendt tilslutningsteknik til et stort udvalg af forskellige ledere

Varedata

Bestillingsnøgle 1663116
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2CAA -
Katalogside Side 21 (C_2_2017)
GTIN 4017918116583
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,130 g