Beskyttelseslåg - HC-D 15-SD-FL/FS - 1660164

Beskyttelseslåg D15, Til langsaflåsning, materiale beskyttelseslåg: PA, højde: 20,5 mm, pakning: ja, med fangsnor, Diameter fangsnorøse: 30 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1660164
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BF7AZC -
Katalogside Side 505 (C_4_2015)
GTIN 4017918021900
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,510 g
Toldtarifnummer 85389099