Netværkskabel - VS-PN-CABLE-934-C/100 - 1657397

PROFINET-kabel, type C, CAT5e-SF/Q-kabel, 1 x 4 x 22 AWG, højfleksibel (7-trådet), skærmet, yderkappe: PUR, udvendig diameter 6,7 mm, RAL 6018 (gulgrøn), kabelring: 100 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1657397
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 204 (PC-2007)
GTIN 4046356098465
Toldtarifnummer 85444290