Kabel - VS-08-LI-VSIP20G-VSIP20G-CF-5,0 - 1655014

Konfektioneret Ethernet-kabel, CAT5e, skærmet, 2 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), Line, farve: RAL 5021 (vandblå), RJ45/IP20 drejet på RJ45/IP20, længde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1655014
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 172 (PC-2007)
GTIN 4046356028981
Toldtarifnummer 85444210