Sensor-/aktuatorstikforbindelse - SACC-M12MS-4QO-0,34-M - 1641691

Sensor-/aktuatorstikforbindelse, Universal, 4-polet, Stik lige M12, A-kodet, Skæreklemmetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 3,5 mm ... 6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Fleksibel: stik til konfektionering på stedet
  • Skæreklemmetilslutning: innovativ og tidsbesparende konfektionering uden afisolering af enkeltleder

Varedata

Bestillingsnøgle 1641691
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2CCA -
Katalogside Side 17 (C_2_2017)
GTIN 4017918928926
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,400 g