Kabelstik - SF-7ES1N8A80DU-NEU - 1638576

Kabelstik, Lige kort, Skrueaflåsning, M23, poltal: 4+3+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 14 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af ledningsdiameter 7,5 mm ... 14 mm
  • Omsprøjtede konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider

Varedata

Bestillingsnøgle 1638576
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCBA -
GTIN 4046356968188
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 123,600 g