AC-ladekabler - EV-T1G2C-1AC32A-25FT10ASBK01 - 1628423

AC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, med beskyttelseskappe, Type 1, SAE J1772, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), Designlinje C-Line, Kabel: 25 ft, sort, lige, VIGTIGT: Kabelmanagement evt. nødvendigt., Stikudformning: sort, Grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

AC-ladeledning med køretøjsladestik og åben ledningsende til ladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 1 køretøjsinlets, til installation på ladestationer til elektromobiliteten(EVSE)

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Produktion iht. ISO TS 16949
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent
  • Afprøvet iht. udvalgte tests blandt automobilstandarderne LV124, LV214, LV215-2
  • Vippearm til aflåsning med ekstra pakning fungerer pålideligt
  • Universel vandtæthed mod vandindtrængen i kablet

Varedata

Bestillingsnøgle 1628423
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626446592
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3.565,000 g
Toldtarifnummer 85444290