AC-ladekabler - EV-T1G2K-1AC32A-5,0M10ASBK01 - 1628419

AC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, med aflåsningmulighed til bøjlelås, med beskyttelseskappe, Type 1, SAE J1772, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), Designlinje C-Line, Kabel: 5 m, sort, lige, Stikudformning: sort, Grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

AC-ladeledning med køretøjsladestik og åben ledningsende til ladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 1 køretøjsinlets, til installation på ladestationer til elektromobiliteten(EVSE)

Dine fordele

Varedata

Bestillingsnøgle 1628419
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626446509
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444290