nyt

AC-Ladestyring - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC - 1628394

Ladestyringen EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB som printkort bruges til opladning af elektriske køretøjer ved 3-faset vekselstrømsnet efter IEC 61851-1, Mode 3. Optimeret til ladestationer med fast monteret køretøjsladestik. Alle ladefunktioner og omfattende konfigurationsindstillinger er allerede integreret.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1628394
Pakningsstørrelse 1 STK
GTIN 4055626448022
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85371098