nyt

AC-Ladestyring - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC - 1628393

Ladestyringen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB som printkort bruges til opladning af elektriske køretøjer ved det 3-fasede vekselstrømsnet i henhold til IEC 61851-1, Mode 3. Alle ladefunktioner, omfattende konfigurationsindstillinger og en aflåsningsstyring er allerede integreret.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1628393
Pakningsstørrelse 1 STK
GTIN 4055626448015
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85371098