DC-ladekabler - EV-T2M4CC-DC200A-3,5M70ESBK00 - 1628319

DC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), Designlinje Standard, sort, lige, Stikudformning: sort, Grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

DC-ladeledning med køretøjsladestik og åben ledningsende til hurtig ladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV) med CCS type 2 køretøjsinlets, til installation på ladestationer til elektromobiliteten (EVSE)

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Produktion iht. ISO TS 16949
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent
  • Integreret temperatursensor til overvågning af temperaturen ved effektkontakterne
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1628319
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626408439
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8.650,000 g
Toldtarifnummer 85444290