DC-ladekabler - EV-T2M4CC-DC200A-6,0M70ESBK00 - 1628317

DC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), Designlinje Standard, Kabel: 6 m, sort, lige, VIGTIGT: Kabelmanagement evt. nødvendigt., Stikudformning: sort, Grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

DC-ladeledning med køretøjsladestik og åben ledningsende til hurtig ladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV) med CCS type 2 køretøjsinlets, til installation på ladestationer til elektromobiliteten (EVSE)

Dine fordele

  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Produktion iht. ISO TS 16949
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente
  • Integreret temperatursensor til overvågning af temperaturen ved effektkontakterne
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1628317
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626408583
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 85444290