DC-ladekabler - EV-T1L2CC-DC125A-6,0M1ASBK01 - 1628203

DC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, CCS type 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 125 A / 600 V (DC), Designlinje Standard, Kabel: 6 m, sort, lige, VIGTIGT: Kabelmanagement evt. nødvendigt., Stikudformning: sort, Grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

DC-ladeledning med køretøjsladestik og åben ledningsende til hurtig ladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV) med CCS type 1 køretøjsinlets, til installation på ladestationer til elektromobiliteten (EVSE)

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Produktion iht. ISO TS 16949
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent
  • Integreret temperatursensor til overvågning af temperaturen ved effektkontakterne
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1628203
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626398693
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12.170,000 g
Toldtarifnummer 85444290