DC-ladekabler - EV-GBM4C-DC125A-10,0M50ESBK00 - 1628202

DC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, med beskyttelseskappe, GB/T, GB/T 20234.3, 125 A / 750 V (DC), Designlinje Standard, Kabel: 10 m, sort, lige, VIGTIGT: Kabelmanagement evt. nødvendigt., Stikudformning: grå, Grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

DC-ladeledning med køretøjsladestik og åben ledningsende til hurtig ladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV) med GB/T køretøjsinlets, til installation på ladestationer til elektromobiliteten (EVSE)

Varedata

Bestillingsnøgle 1628202
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626398686
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85444290