AC-ladekabler - EV-T2G3PC-1AC32A-10,0M6,0ESBK0 - 1628200

Mobil AC-ladeledning med køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik, med beskyttelseskapper, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), designlinje C-Line, kabler: 10 m, sort, lige, VIGTIGT: Kapaciteten mellem CP og PE overstiger det standardmæssige krav om 1500 pF., stikudformning: sort, grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Mobil AC-ladeledning med køretøjsladestik og infrastruktur-ladestik til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 2 køretøjsinlet, kompatibel med type 2 infrastruktur-ladedåser ved ladestationer til elektromobiliteten (EVSE).

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Produktion iht. ISO TS 16949
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent
  • Afprøvet iht. udvalgte tests blandt automobilstandarderne LV124, LV214, LV215-2
  • Universel vandtæthed mod vandindtrængen i kablet

Varedata

Bestillingsnøgle 1628200
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBAEC -
GTIN 4055626395630
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3.874,000 g
Toldtarifnummer 85444290