AC-ladekabler - EV-GBM3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 - 1628127

Mobil AC-ladeledning med køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik, med beskyttelseskapper, GB/T, GB/T 20234.2, 32 A / 250 V (AC), designlinje D-Line, kabler: 5 m, sort, lige, stikudformning: grå, grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Mobil AC-ladeledning med køretøjsladestik og infrastruktur-ladestik til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med GB/T køretøjsinlet, kompatibel med GB/T-infrastruktur-ladedåser ved ladestationer (EVSE).

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Certificeret iht. IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent

Varedata

Bestillingsnøgle 1628127
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBAEF -
Katalogside Side 754 (C_2_2017)
GTIN 4055626430041
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.600,000 g
Toldtarifnummer 85444290