Infrastruktur-ladedåse - EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 - 1628124

Infrastruktur-ladedåse til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer, kompatibel med infrastruktur-ladestik, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), 12 V Låseaktuator, Enkeltledere, længde: 0,7 m, Montering i apparatvæggen bagfra, skruetilslutning til et klaplåg: kun muligt på bagsiden

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Infrastruktur-ladedåse til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), kompatibel med type 2 infrastruktur-ladestik, til installation på ladestationer til elektromobilitet (EVSE)

Dine fordele

  • Universel, pladsbesparende konstruktionsrum i alle Phoenix Contacts infrastrukturladedåser
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Certificeret iht. IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
  • Integreret aflåsning under opladning

Varedata

Bestillingsnøgle 1628124
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBADC -
GTIN 4055626385365
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 505,000 g
Toldtarifnummer 85444290