nyt

Sæt - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - 1628080

Begynderpakke ladeteknik-sæt HOME til enkel samling af ladestation, Integreret frigørelsesfunktion for aflåsningsaktuatoren til adskillelse af infrastruktur-ladestikket og infrastruktur-ladedåsen, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mode 3, Case B, 11 kW, 16 A, 400 V AC, Kabel: 0,7 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

Ladetekniksæt HOME med AC-infrastrukturladedåse, med montage- og installationsvejledning for en ladestation til elektromobilitet (EVSE) med eksempler, inkl. anbefaling af yderligere, nødvendige komponenter (ladekontaktor, sikkerhedsudstyr), til opladning med vekselstrøm (AC) af el-køretøjer (EV) med type 2 køretøjsindgange

Dine fordele

  • Sammensætning af alle Phoenix Contact-ladeteknik-produkter og klemmer med anbefaling af yderligere krævede komponenter (ladebeskyttelse, sikkerhedsudstyr)
  • Komfortabel bestilling med hurtig sammensætning af de matchende komponenter, da der kun er ét varenummer pr. sæt
  • Produktion iht. ISO TS 16949
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Sikker anvendelse takket være gennemkontrolleret vejledning med komponenter, der passer til hinanden
  • Selvstændig og enkel opbygning af en AC-ladestation baseret på eksempel på et eldiagram uden ekstra udviklingsindsats
  • Fleksible valgmuligheder mht. anvendelse takket være de mange muligheder for konfigurering og de forskellige kommunikationsgrænseflader i ladestyringen

Varedata

Bestillingsnøgle 1628080
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 768 (C-2-2017)
GTIN 4055626379074
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.981,000 g