Sæt - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - 1628077

Begynderpakke ladeteknik-sæt HOME til enkel samling af ladestation, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mode 3, Case C, 4 kW, 16 A, 230 V AC, kabler: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

Ladetekniksæt HOME med AC-ladekabel, med montage- og installationsvejledning for en ladestation til elektromobilitet (EVSE) med eksempler, inkl. anbefaling af yderligere, nødvendige komponenter (ladekontaktor, sikkerhedsudstyr), til opladning med vekselstrøm (AC) af el-køretøjer (EV) med type 2 køretøjsindgange

Dine fordele

  • Sammensætning af alle Phoenix Contact-ladeteknik-produkter og klemmer med anbefaling af yderligere krævede komponenter (ladebeskyttelse, sikkerhedsudstyr)
  • Komfortabel bestilling med hurtig sammensætning af de matchende komponenter, da der kun er ét varenummer pr. sæt
  • Certificeret iht. IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Sikker anvendelse takket være gennemkontrolleret vejledning med komponenter, der passer til hinanden
  • Selvstændig og enkel opbygning af en AC-ladestation baseret på eksempel på et eldiagram uden ekstra udviklingsindsats
  • Fleksible valgmuligheder mht. anvendelse takket være de mange muligheder for konfigurering og de forskellige kommunikationsgrænseflader i ladestyringen

Varedata

Bestillingsnøgle 1628077
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBCDA -
Katalogside Side 768 (C_2_2017)
GTIN 4055626379067
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3.467,000 g