nyt

Infrastruktur-ladedåse - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

Infrastruktur-ladedåse til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer, kompatibel med infrastruktur-ladestik, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V Låseaktuator, Enkeltledere, Længde: 0,7 m, Skruetilslutning til et klaplåg: Kan kun monteres på forsiden, Optimerede stik- og trækkræfter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Infrastruktur-ladedåse til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), kompatibel med type 2 infrastruktur-ladestik, til installation på ladestationer til elektromobilitet (EVSE)

Dine fordele

  • Universel, pladsbesparende konstruktionsrum i alle Phoenix Contacts infrastrukturladedåser
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Produktion iht. ISO TS 16949
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Hurtig og enkel frontmontage af et valgfrit klaplåg
  • Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
  • Integreret aflåsning under opladning

Varedata

Bestillingsnøgle 1627985
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 750 (C-2-2017)
GTIN 4055626369792
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444290