nyt

AC-Ladestyring - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

Ladestyringen EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB som printkort bruges til opladning af elektriske køretøjer ved 3-faset vekselstrømsnet efter IEC 61851-1, Mode 3. Optimeret til ladestationer med fast monteret køretøjsladestik. Alle ladefunktioner og omfattende konfigurationsindstillinger er allerede integreret.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1627742
Pakningsstørrelse 25 STK
Minimum bestillingsmængde 25 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 764 (C-2-2017)
GTIN 4055626364476
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85371098