DC-ladekabler - EV-GBM4C-DC125A-8,0M50ESBK00 - 1627708

DC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, med beskyttelseskappe, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 125 A / 750 V (DC), designlinje Standard, kabler: 8 m, sort, lige, VIGTIGT: Kabelmanagement evt. nødvendigt., stikudformning: grå, grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

DC-ladeledning med køretøjsladestik og åben ledningsende til hurtig ladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV) med GB/T køretøjsinlets, til installation på ladestationer til elektromobiliteten (EVSE)

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Certificeret iht. IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent
  • Integreret temperatursensor til overvågning af temperaturen ved effektkontakterne
  • Integreret aflåsning under opladning

Varedata

Bestillingsnøgle 1627708
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBAAG -
GTIN 4055626351209
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444290